Élément de commutation universel RAFIX 16

Élément de commutation universel RAFIX 16

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.20123.001
1.20123.021
1.20123.031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de commutation
(mW)
Courant de commutation (inductif)
(A)
Courant de commutation (max.)
(A)
Courant de commutation
(A)
Tension de commutation
(Vdc)
Matériau de contact Fonctions de commutation Type (divers)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 6(4)A/250V466 (4)250Argent (Ag)+ support d'ampouleavec douille

14.81 €

1 Disponible 3 jours 6(4)A/250V466 (4)250Argent (Ag)-sans douille de lampe

22.35 €

1 Disponible 3 jours 250mA/42-0.2525042Or (Au)-sans douille de lampe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Connexions à fourche 4.8 x 0.8mm Connexion (composants) Type C CEE 7/16 fiche 2.8mm Type de contact 1 fabricant
Durée de vie électrique 2 x 106 opérations de commutation Fonctions (interrupteurs) momentané Type de montage Panneau avant fixe
Type de commutateur (catégorie) Contact

Assistance technique