Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1.15.108.276/0000
Référence pièce
|
---|
1.15.108.276/0000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Mounting Hole | 16.2 | Push button operation | momentané | Button color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 8 | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 |
Courant de commutation (max.)(A) | 4 | Tension de commutation(V DC/AC) | 250 | Type de contact | 1 disjoncteur |
Durabilité | 200000 cycles | Type (divers) | Panneau plat | Position de l'interrupteur | 1 x Arrêt/(Marche) |
Type d'ampoule | Ampoule électrique | Connexion (composants) | Broches à souder | Type d'éclairage | éclairage de zone |
Type de montage | Bague filetée | Type d'emballage | Sac en polyéthylène | Fonctions de commutation | plan |
Type de commutateur (catégorie) | Bouton-poussoir | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir lumineux, lentille encastrée, collier carré LUMOTAST 75, le numéro d'article est le suivant: 1.15.108.276/0000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1.15.108.276/0000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles