Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1.14.002.106/0000 |
1.14.002.111/0000 |
1.14.002.116/0000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'actionnement (N) | Force d'actionnement (Newton) (N) | Type (divers) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 | THT | Broches à souder | ||
- | 2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.5 | 5.5 | SMD | SMD | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.5 | 5.5 | THT | Broches à souder |
Loading...
Push button operation | momentané | Dimension vertical(mm) | 5.1 | Dimension width(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension depth(mm) | 3.85 | Épaisseur de carte (max.)(mm) | 3 | Découpe du panneau avant(mm) | 6.35 x 5.1 |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Plage de températures(°C) | -40 - +85 |
Courant de commutation(mA) | 100 | Courant de commutation (max.)(A) | 0.1 | Tension de commutation(V DC/AC) | 42 |
Type de contact | 1 fermeture | Type d'éclairage | sans | Position de l'interrupteur | 1 x Arrêt/(Marche) |
Matériau de contact | Or (Au) | Type d'éclairage | aucun | Fonctions de commutation | En saillie |
Type de commutateur (catégorie) | Bouton-poussoir |
Configurer
Propriétés de base
Force d'actionnement(N)
Force d'actionnement (Newton)(N)
Type (divers)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles