Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
110001001.0104 |
110001001.0205 |
110001001.0301 |
110001001.0507 |
110001151.0104 |
110001151.0301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Button color | Type de contact | Capacité de commutation (l) | Type (divers) | Position de l'interrupteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 1 dispositif de fermeture | (pour 1 circuit) 0.7A/250V/AC | 1 dispositif de fermeture | 1 x Arrêt/(Marche) | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 dispositif de fermeture | (pour 1 circuit) 0.7A/250V/AC | 1 dispositif de fermeture | 1 x Arrêt/(Marche) | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 dispositif de fermeture | (pour 1 circuit) 0.7A/250V/AC | 1 dispositif de fermeture | 1 x Arrêt/(Marche) | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 dispositif de fermeture | (pour 1 circuit) 0.7A/250V/AC | 1 dispositif de fermeture | 1 x Arrêt/(Marche) | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 1 contact normalement fermé | 0.7A/250V/AC, pour 1 circuit | 1 contact normalement fermé | 1 x marche/(arrêt) | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 contact normalement fermé | (pour 1 circuit) 0.7A/250V/AC | 1 contact normalement fermé | 1 x marche/(arrêt) |
Loading...
Push button operation | momentané | Dimension width(mm) | 10 | Épaisseur de carte (max.)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type de clé | Diam. 10mm | Courant de commutation(mA) | 0.7 | Courant de commutation (max.)(A) | 0.7 |
Tension de commutation(V DC/AC) | 250 | Type d'éclairage | sans | Connexion | Connexion à vis |
Connexion (composants) | Vis | Type d'éclairage | aucun | Fonctions de commutation | En saillie |
Type de commutateur (catégorie) | Bouton-poussoir |
Configurer
Propriétés de base
Button color
Type de contact
Capacité de commutation(l)
Type (divers)
Position de l'interrupteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles