Bouton-poussoir planaire RAFIX 16

Bouton-poussoir planaire RAFIX 16

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
130070001/1002
130070001/1306
130070001/1505
130070021/1002
130070021/1306
130070021/1403
130070021/1505
130070021/1607
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Couleur claire

12.67 €

1 Disponible 3 jours 25-25Transparent

12.67 €

1 Disponible 3 jours 25-25Rouge

13.75 €

1 Disponible 3 jours 25-25Vert

13.75 €

1 Disponible 3 jours -25-Transparent

13.75 €

1 Disponible 3 jours -25-Rouge

13.75 €

1 Disponible 3 jours -25-Jaune

13.75 €

1 Disponible 3 jours -25-Vert

13.75 €

1 Disponible 3 jours -25-Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole 16.2 Épaisseur du panneau avant(mm) 0.5 - 5 Température max.(°C) +70
Température min.(°C) -25 Plage de températures(°C) (pas d'éclairage) : -25 - +70°C / (lumineux) -25 - +55 Type d'éclairage LED W2 x 4.6 d
Type (divers) Boutons-poussoirs Type d'ampoule LED Connexion (composants) Contact externe
Type d'éclairage éclairage de zone Motif imprimé Aucun Fonctions de commutation Plan
Type de commutateur (catégorie) Bouton-poussoir

Assistance technique