Bouton-poussoir empilable RAFIX 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
130070201/1002
130070201/1306
130070201/1403
130070201/1505
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures
(°C)
Couleur claire

12.67 €

1 Disponible 3 jours (Éteint) : -25 - +70°C / (allumé) -25 - +55Transparent

13.75 €

1 Disponible 3 jours (pas d'éclairage) : -25 - +70°C / (lumineux) -25 - +55Rouge

12.67 €

1 Disponible 3 jours (pas d'éclairage) : -25 - +70°C / (lumineux) -25 - +55Jaune

12.67 €

1 Disponible 3 jours (pas d'éclairage) : -25 - +70°C / (lumineux) -25 - +55Vert

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole 16.2 Dimension vertical(mm) 25 Dimension depth(mm) 25
Épaisseur du panneau avant(mm) 0.5 - 5 Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -25
Type d'éclairage LED W2 x 4.6 d Type (divers) Boutons-poussoirs Type d'ampoule LED
Connexion (composants) Contact externe Type d'éclairage éclairage de zone Motif imprimé Aucun
Fonctions de commutation empilable Type de commutateur (catégorie) Bouton-poussoir

Assistance technique