Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
114100501
Push button operation | momentané | Force d'actionnement(N) | 3.3 | Force d'actionnement (Newton)(N) | (±0.6) 3.3 |
---|---|---|---|---|---|
Durée du rebond(ms) | 5 | Résistance de contact(mΩ) | 100 | Durée de vie électrique | >106 cycles |
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -40 | Plage de températures(°C) | -40 - +90 |
Capacité de commutation (max.)(l) | 1 | Courant de commutation (max.)(A) | 0.1 | Tension de commutation(V DC/AC) | 42 |
Type de contact | 1 dispositif de fermeture | Type d'éclairage | sans | Capacité de commutation(l) | 1W max (charge résistive) |
Type (divers) | 1 dispositif de fermeture | Position de l'interrupteur | 1 x Arrêt/(Marche) | Connexion | Connexion à l'extérieur du circuit imprimé |
Connexion (composants) | Imprimer | Connexions | étamé | Matériau de contact | Au |
Type d'éclairage | aucun | Type de commutateur (catégorie) | Bouton-poussoir |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton RACON 8, le numéro d'article est le suivant: 114100501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 114100501.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles