Appareil de mesure numérique monté sur bâti DHHM 230

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

126618-BP

Référence pièce
126618-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'entrée(V) 3 Dimension - longueur(mm) 15.5 Largeur de la dimension(mm) 48
Épaisseur de la dimension(mm) 24 Dimensions de l'ensemble(mm) 45 x 22 Plage d'affichage 99999.9
Hauteur d'évidement(mm) 22 Largeur d'évidement(mm) 45.5 Type (divers) 48 x 24mm
Couleur Noir Affichage (détails/technologie) LCD Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté sur bâti
Type de lecture Heures de service Réinitialisation Électrique

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure numérique monté sur bâti DHHM 230, le numéro d'article est le suivant: 126618-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 126618-BP.

Assistance technique