Appareil de mesure numérique monté sur bâti DVM 330G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

126506-BP

Référence pièce
126506-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.41 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 14 Largeur de la dimension(mm) 72 Épaisseur de la dimension(mm) 36
Dimensions de l'ensemble(mm) 33 x 68 Consommation de courant(mA) 2mA (avec éclairage de fond 50mA) Hauteur des chiffres(mm) 13
Plage d'affichage 0 - 1999 Nombre de chiffres 1999 Alimentation électrique (détails) 9
Plage(s) de lecture(mV) 0 - 199.9mV (peut être étendue en ajoutant simplement des résistances) Tolérance ±0.5% + 10 chiffres Couleur Vert
Affichage (détails/technologie) LCD Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté sur bâti

Assistance technique