Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1434423-BP
Longueur de câble(m) | 0.32 | Diamètre de fiche(mm) | 2.1 | Courant nominal(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 125 | Diamètre extérieur(mm) | 5.5 | Plage de température(°C) | -25°C - +80 |
Connecteur / entrée de type A | Fiche basse puissance | Connecteur / sortie de type B | Prise basse puissance | Type de connecteur (catégorie) | Adaptateur basse puissance |
Type de connecteur | Prise femelle, droite | Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur basse puissance pour fiche basse puissance - prise basse puissance, le numéro d'article est le suivant: 1434423-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1434423-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles