Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
491752-BP |
749184-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale de câble (mm²) | Longueur de câble (m) | Diamètre de fiche (mm) | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (m) | Longueur de tige (mm) | Type de connecteur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 0.2 | 1.20 | 2.1 | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 9.5 | Fiche, angle droit | Noir |
Loading...
Diamètre extérieur(mm) | 5.5 | Connecteur / entrée de type A | Fiche basse puissance | Connecteur / sortie de type B | Câble, extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Câble basse puissance |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale de câble(mm²)
Longueur de câble(m)
Diamètre de fiche(mm)
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(m)
Longueur de tige(mm)
Type de connecteur
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles