Câble basse puissance, prise basse puissance - câble, extrémité ouverte

Câble basse puissance, prise basse puissance - câble, extrémité ouverte
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 749237-BP

Marque: VOLTCRAFT

Prix: 2.89

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

749237-BP

Référence pièce
749237-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.89 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 2 Diamètre de fiche(mm) 2.5 Courant nominal(A) 5
Diamètre extérieur(mm) 5.5 Taille du produit (longueur)(m) 2 Connecteur / entrée de type A Prise basse puissance
Connecteur / sortie de type B Câble, extrémité ouverte Type de connecteur (catégorie) Câble basse puissance Type de connecteur Prise femelle, droite
Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Câble basse puissance, prise basse puissance - câble, extrémité ouverte, le numéro d'article est le suivant: 749237-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 749237-BP.

Assistance technique