Rallonge basse puissance, fiche basse puissance - prise basse puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

749444-BP

Référence pièce
749444-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.01 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 3 Diamètre de fiche(mm) 2.5 Diamètre extérieur(mm) 5.5
Taille du produit (longueur)(m) 3 Longueur de tige(mm) 9.5 Connecteur / entrée de type A Fiche basse puissance
Connecteur / sortie de type B Prise basse puissance Type de connecteur (catégorie) Rallonge basse puissance Type de connecteur Prise femelle, droite

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge basse puissance, fiche basse puissance - prise basse puissance, le numéro d'article est le suivant: 749444-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 749444-BP.

Assistance technique