Référence fabricant: 121927-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 344.33 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
121927-BP
Taille du produit (hauteur)(mm) | 65 | Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 175 | Taille du produit (largeur)(mm) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 860 | Alimentation électrique (détails) | 9 | Convient à | 9 broches, 15 broches, 25 broches SUB-D, 15 broches SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC, RJ-45, PS/2, DIN 5 broches, SATA |
Type d'appareil de mesure de longueur de câble (catégorie) | Testeur de câble | Type de lecture | Identification, continuité, interruption, court-circuit |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de câble CT-7, le numéro d'article est le suivant: 121927-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121927-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles