Testeur de tension à deux pôles VC 63 + jeu de tournevis VDE + sac

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1428388-BP

Référence pièce
1428388-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.68 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture V AC (max.)(V) 690 Plage de lecture V AC (min.)(V) 12 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 690
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 12 Plage de fréquence(Hz) 16Hz - 400Hz Résistance interne(kΩ) 200
Indice IP IP64 Commutation de charge(mA) 30 Fréquence max.(Hz) 400
Fréquence min.(Hz) 16 Température de fonctionnement(°C) -15 à +45 Catégorie de lecture CAT IV 600V
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichage (détails) Acoustique Type de lecture Continuité
Type de testeur de tension (catégorie) Testeur de tension à deux pôles

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension à deux pôles VC 63 + jeu de tournevis VDE + sac, le numéro d'article est le suivant: 1428388-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1428388-BP.

Assistance technique