Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411809-BP
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 1000 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 12 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 12 | Consommation de courant(mA) | 3.5 | Plage de fréquence(Hz) | DC, 16 - 400 |
Résistance interne(kΩ) | 200 | Indice IP | IP64 | Commutation de charge(mA) | 30 |
Fréquence max.(Hz) | 400 | Fréquence min.(Hz) | 16 | Plage de lecture - tension | 12 - 1000 V/AC/12 - 1200 V DC |
Température de fonctionnement(°C) | -15 à +45 | Catégorie de lecture | CAT IV 600V | Alimentation électrique (détails) | 2 piles AAA |
Affichage (détails) | LED/LCD/vibreur/vibrations | Type de testeur de tension (catégorie) | Testeur de tension à deux pôles |
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Type de lecture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles