Pince multimètre VC-522

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1693351-BP

Référence pièce
1693351-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.01 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 400 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600
Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.001 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1
Précision de base (+/-)(%) 0.8 Affichage (comptages) 4000 Plage de fréquence(Hz) 50Hz - 400
Plage de lecture de fréquence(MHz) 0.001Hz - 10 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 70
Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) 35 Taille du produit (largeur)(mm) 209 Plage de lecture - capacité(mF) 100pF - 4000
Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 40 Plage de lecture - température(°C) -20°C - 760 Poids(g) 270
Catégorie de lecture CAT III 600V Alimentation électrique (détails) 3x piles AAA Mesure de la tension AC
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Lecture du courant AC Affichage (détails) Numérique
Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Pince multimètre

Vous vous trouvez sur la page de Pince multimètre VC-522, le numéro d'article est le suivant: 1693351-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1693351-BP.

Assistance technique