Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1461483-BP |
1590171-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de lecture V AC (min.) (V) | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.001 | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture A AC (min.)(mA) | 0.001 | Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) | 400 | Résistance AC(kΩ/V) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 |
Précision de base (+/-)(%) | 1.5 | Résistance DC(kΩ/V) | 10 | Affichage (comptages) | 4000 |
Plage de fréquence(Hz) | 40 - 400 | Plage de lecture de fréquence(MHz) | 10Hz -1 | Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) | 30 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 228 | Taille du produit (longueur/profondeur)(mm) | 41 | Taille du produit (largeur)(mm) | 77 |
Plage de lecture - capacité(mF) | 0.01nF - 40 | Plage de lecture - résistance | 0.1Ω - 40MΩ | Plage de lecture de la température (max.)(°C) | +1000 |
Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -40 | Poids(g) | 265 | Catégorie de lecture | CAT III 600V |
Alimentation électrique (détails) | 3x piles AAA | Mesure de la tension | AC/DC | Lecture du courant | AC |
Affichage (détails) | Numérique | Interfaces | aucun | Type de mesure | RMS vraie |
Type de multimètre (catégorie) | Pince multimètre |
Configurer
Propriétés de base
Plage de lecture V AC (min.)(V)
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles