Multimètre portable VC82

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
121511-BP
121766-BP
1241320-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision de base
(%)
Affichages (type, taille, résolution) Plage de lecture - résistance Service d'étalonnage Alimentation électrique (détails) Étalonné à

40.72 €

1 Disponible 3 jours 0.82000 comptages0.1Ω - 20-3V (2 x LR44)Normes du fabricant (pas de certificat)
-

106.21 €

1 Disponible 3 jours 0.82000 chiffres0 - 20-3V/DC (2 x LR44)Normes ISO

143.16 €

1 Disponible 14 jours --0.1Ω – 20MΩ10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, température2 piles boutons (LR44)Normes DakkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 250 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 250 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base (+/-)(%) 1
Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 2000 Plage de fréquence(Hz) 40Hz - 400Hz
Taille du produit (hauteur)(mm) 230 Taille du produit (largeur)(mm) 35 Poids(g) 140
Catégorie de lecture CAT III 250V Mesure de la tension AC/DC Affichage (détails) Numérique
Interfaces aucun Type de mesure Moyenne Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Assistance technique