Testeur de rotation de phase VC-32

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101007-BP

Référence pièce
101007-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.15 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Commutation de charge(mA) 5 Fréquence max.(Hz) 50 Fréquence min.(Hz) 50
Taille du produit (hauteur)(mm) 31 Taille du produit (longueur)(mm) 105 Taille du produit (largeur)(mm) 71
Plage de lecture V AC (max.)(V) 400 Plage de lecture V AC (min.)(V) 250 Type (type de fabricant) VC-32
Catégorie de lecture CAT III 440V Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Type de lecture (testeurs de tension) Phase
Type de testeur de tension (catégorie) Testeur EMF rotatif

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de rotation de phase VC-32, le numéro d'article est le suivant: 101007-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101007-BP.

Assistance technique