Sonde de caméra à articulation à 4 directions

Sonde de caméra à articulation à 4 directions

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103546-BP
1168801-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mise au point Distance de mise au point min.
(mm)
Diamètre de la sonde
(mm)
Longueur de sonde
(m)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)
Source lumineuse Caractéristiques de l'endoscope Convient à (endoscope)

1,660.48 €

1 Disponible 3 jours 25 - 70mm257.50.81086304 LED, blanches, intensité variable de 1000lxPivotementVOLTCRAFT BS-1500T

409.93 €

1 Disponible 3 jours 60mm - ∞605.50.911131854 LED, blanchesLED alluméeVOLTCRAFT BS-30XHR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Indice IP IP67 Type d'endoscope (catégorie) Sonde endoscopique

Assistance technique