Dispositif de base de l'endoscope BS-1000T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1340787-BP

Référence pièce
1340787-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

939.00 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résolution de la caméra(pix) 640 x 480 Zoom numérique(x) 2 Résolution d'affichage(pix) 320 x 240
Rayon de courbure max.(mm) 140 Taille du produit (hauteur)(mm) 240 Taille du produit (longueur)(mm) 50
Taille du produit (largeur)(mm) 125 Température ambiante(°C) 0 - 40 Poids(g) 650
Alimentation électrique (détails) Batterie rechargeable au lithium polymère 3.7V/DC / adaptateur secteur 5V/DC Caractéristiques de l'endoscope Colonne de trépied Type d'endoscope (catégorie) Unité principale de l'endoscope

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de base de l'endoscope BS-1000T, le numéro d'article est le suivant: 1340787-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1340787-BP.

Assistance technique