Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1086332-BP
Résolution de la caméra(pix) | 640 x 480 | Zoom numérique(x) | 2 | Résolution d'affichage(pix) | 960 x 240 |
---|---|---|---|---|---|
Champ de vision(°) | 54 | Mise au point | 3cm - ∞ | Indice IP | IP67 (sonde) |
Rayon de courbure max.(mm) | 45 | Distance de mise au point min.(mm) | 30 | Diamètre de la sonde(mm) | 8 |
Longueur de sonde(m) | 88 | Température ambiante(°C) | 0 à +45 | Poids(g) | 313 |
Source lumineuse | 4 LED (blanches) | Alimentation électrique (détails) | 4 piles AA | Caractéristiques de l'endoscope | Haute résolution |
Type d'endoscope (catégorie) | Endoscope |
Vous vous trouvez sur la page de Endoscope BS-25HR, le numéro d'article est le suivant: 1086332-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1086332-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles