Compteur numérique monté en rack DCM 240

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

126684-BP

Référence pièce
126684-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.99 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions de l'assemblage(mm) 45 x 22 Plage du compteur 0 - 999999 Hauteur des chiffres(mm) 10
Affichage (comptages) 999999 Plage de tension d'entrée(V) consommation 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 24
Taille du produit (largeur)(mm) 48 Plage de température(°C) -10 à +50ºC Plage de lecture universelle (max.)(°C) +50
Plage de lecture universelle (min.)(°C) -10 Interfaces aucune Couleur Noir
Connexion Connexion soudée Entrée du compteur Niveau clé ou logique Type d'affichage LCD
Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) Appareil de mesure numérique monté en rack Réinitialisation Électriquement

Vous vous trouvez sur la page de Compteur numérique monté en rack DCM 240, le numéro d'article est le suivant: 126684-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 126684-BP.

Assistance technique