Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
126682-BP
Dimensions de l'assemblage(mm) | 60 x 26 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 12 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 12 | Taille du produit (largeur)(mm) | 66 | Précision (détails)(°C) | ± 1 |
Plage de température(°C) | -50 to +80 | Résolution de la température(°C) | 0.1 | Plage de lecture universelle (max.)(°C) | +80 |
Plage de lecture universelle (min.)(°C) | -50 | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Couleur | Noir |
Type d'affichage | LCD | Type d'appareil de mesure de panneau (catégorie) | Appareil de mesure numérique monté en rack | Type de lecture | Température |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre à panneau solaire numérique, le numéro d'article est le suivant: 126682-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 126682-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles