Référence fabricant: 1289380-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 91.49 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1289380-BP
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32 | Taille du produit (longueur)(mm) | 130 | Taille du produit (largeur)(mm) | 69 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de lecture | CAT III 300V | Poids(g) | 130 | Compatible avec (détails) | LSG-10 |
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Vous vous trouvez sur la page de Transmetteur LSG-10B pour LSG-10, le numéro d'article est le suivant: 1289380-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1289380-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles