Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Sac d'équipement de test petit VC-100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

409210-BP

Référence pièce
409210-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

10.07 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 160 Largeur intérieure(mm) 115 Profondeur intérieure(mm) 45
Compatible avec (détails) VC 165 Type Sac Matériau Polyamide
Type de sac de testeur (catégorie) Sac d'équipement de test

Vous vous trouvez sur la page de Sac d'équipement de test petit VC-100, le numéro d'article est le suivant: 409210-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 409210-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique