Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1386336-BP
Hauteur intérieure(mm) | 180 | Largeur intérieure(mm) | 70 | Profondeur intérieure(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible avec (détails) | Série VC-300 | Couleur | Noir | Matériau | PVC, 600D |
Type de sac de testeur (catégorie) | Sac d'équipement de test |
Vous vous trouvez sur la page de Sac d'équipement de test VC-300, le numéro d'article est le suivant: 1386336-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1386336-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles