Testeur de champ rotatif VC35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1017868-BP
1238450-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Étalonné à

76.24 €

1 Disponible 3 jours 29123Normes du fabricant (pas de certificat)

134.59 €

1 Disponible 9 jours 12329Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture V AC (max.)(V) 700 Plage de lecture V AC (min.)(V) 40 Indice IP IP40
Taille du produit (largeur)(mm) 71 Catégorie de lecture CAT IV 600V Poids(g) 160
Connexion Prises de sécurité de 4mm Type d'affichage LCD Type de lecture (testeurs de tension) Champ magnétique rotatif
Type de testeur de tension (catégorie) Testeur EMF rotatif

Assistance technique