Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1017854-BP |
1238281-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 123 | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
132.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture V AC (min.)(V) | 90 | Indice IP | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 29 | Taille du produit (largeur)(mm) | 71 | Catégorie de lecture | CAT IV 600V |
Poids(g) | 192 | Alimentation électrique (détails) | Batterie 9V | Connexion | Prises de sécurité de 4mm |
Type d'affichage | LED | Type de lecture (testeurs de tension) | Champ magnétique rotatif | Type de testeur de tension (catégorie) | Testeur EMF rotatif |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles