Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Testeur de prise secteur VC40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1509105-BP

Référence pièce
1509105-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

22.40 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Consommation de courant(mA) 11 Taille du produit (longueur)(mm) 69 Taille du produit (diam.)(mm) 67
Catégorie de lecture CAT II 300 V Poids(g) 80 Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Type de testeur de tension (catégorie) Testeur de prise secteur

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de prise secteur VC40, le numéro d'article est le suivant: 1509105-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1509105-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique