Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1419512-BP
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) | 200 | Plage de lecture A AC (min.)(A) | 0.01 | Plage de lecture A DC (max.)(A) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) | 0.01 | Précision de base (+/-)(%) | 0.7 | Plage de fréquence(Hz) | 45 - 400 |
Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) | 17 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 175 | Taille du produit (longueur)(mm) | 34 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Plage de lecture - capacité(mF) | 0.001nF - 20 | Plage de lecture - résistance(MΩ) | 0.1Ω – 20MΩ |
Plage de lecture de la température (max.)(°C) | +1000 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -40 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 |
Plage de lecture V AC (min.)(mV) | 0.001 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (min.)(V) | 0.001 |
Poids(g) | 152 | Affichage (comptages) | 2000 | Alimentation électrique (détails) | 2 piles AAA |
Catégorie de lecture | CAT III 300V | Type (type de fabricant) | VC-335 | Lecture du courant | AC/DC |
Mesure de la tension | AC/DC | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique |
Type de mesure | RMS vraie | Type de multimètre (catégorie) | Pince multimètre |
Vous vous trouvez sur la page de Pince multimètre VC-335, le numéro d'article est le suivant: 1419512-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419512-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles