Pince multimètre VC-750

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1500205-BP

Référence pièce
1500205-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

202.21 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 600 Plage de lecture A AC (min.)(A) 0.01 Plage de lecture A DC (max.)(A) 600
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) 0.01 Précision de base (+/-)(%) 0.6 Plage de lecture de fréquence(Hz) 600Hz -40
Plage de fréquence(Hz) 40Hz -1 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 35 Taille du produit (hauteur)(mm) 77
Taille du produit (longueur)(mm) 41 Taille du produit (largeur)(mm) 228 Plage de lecture - capacité(mF) 0.01nF – 60
Plage de lecture - résistance(MΩ) 0.1Ω - 60MΩ Plage de lecture de la température (max.)(°C) +1000 Plage de lecture de la température (min.)(°C) -40
Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(mV) 0.001 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600
Plage de lecture de tension DC (min.)(V) 0.001 Poids(g) 180 Affichage (comptages) 6000
Alimentation électrique (détails) 3 piles AAA Catégorie de lecture CAT IV 600V Type (type de fabricant) VC-750 E
Lecture du courant AC/DC Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Type de mesure RMS vraie Caractéristiques du multimètre Résistant aux éclaboussures (IP54)
Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Pince multimètre VC-750, le numéro d'article est le suivant: 1500205-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1500205-BP.

Assistance technique