Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
121946-BP
Longueur de câble max.(m) | 350 | Alimentation électrique (détails) | Batterie de bloc 9V | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 195 | Type d'appareil de mesure de longueur de câble (catégorie) | Testeur de câble |
Lectures | approuvé, interruption, court-circuit, interconnexion, échange, connexion ou diaphonie, division de paires | Convient à | Câble blindé/non blindé, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT 6, coaxial | Affichage optique | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de câble CT-20TDR, le numéro d'article est le suivant: 121946-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121946-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles