Oscilloscope à stockage numérique DSO-1062D-VGA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411828-BP
1411852-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étalonné à
-

870.20 €

1 Disponible 14 jours Normes DAkkS
-

689.37 €

1 Disponible 9 jours Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring range (voltage)(V) 300 Précision (détails)(%) ±3 Bande passante(MHz) 60
Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 500 Type d'affichage/résolution(pix) 800 x 480 Impédance d'entrée(MΩ) 1
Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 512 Nombre d'entrées analogiques 2 Consommation d'énergie (max.)(l) 30
Alimentation électrique (détails)(V AC) 100 - 240 Taille du produit (hauteur)(mm) 142 Taille du produit (longueur)(mm) 108
Taille du produit (largeur)(mm) 313 Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8 Taille de l'écran(cm) 17.7
Poids(kg) 2 Plage de base de temps 4ns – 40s/div Déflexion verticale 2mV - 5V/div
Profondeur de la mémoire 1Mpts (simple), 512kpts (double) Types d'opération CH1, CH2, double, XY Catégorie de lecture CAT II 300V
Fréquence d'échantillonnage 1GS/s (mode simple), 500MS/s (mode double) Affichages (type, taille, résolution) TFT couleur Accouplement d'entrée AC, DC, TERRE
Fonctionnalités de l'oscilloscope Stockage numérique (DSO) Interfaces (composants) Hôte USB Type d'oscilloscope (catégorie) Numérique
Fonctions mathématiques pk-pk, max, min, valeur réelle, cyc. RMS, Hz, durée de cycle, temps de montée/descente, demi-onde pos/nég Déclenchement DC, AC, HF, LF, bruit, EXT, EXT/5

Assistance technique