Oscilloscope à stockage numérique DSO-1202D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1238455-BP
1241950-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Service d'étalonnage Étalonné à

875.21 €

1 Disponible 9 jours 5 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHzNormes ISO

1,056.04 €

1 Disponible 14 jours 10 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHzNormes DAkkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring range (voltage)(V) 300 Précision (détails)(%) ±3 Bande passante(MHz) 200
Type d'affichage/résolution(pix) 800 x 480 Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 512
Nombre d'entrées analogiques 2 Consommation d'énergie (max.)(l) 30 Alimentation électrique (détails)(V AC) 100 - 240
Taille du produit (hauteur)(mm) 142 Taille du produit (longueur)(mm) 108 Taille du produit (largeur)(mm) 313
Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8 Taille de l'écran(cm) 17.7 Poids(kg) 2
Plage de base de temps 2ns - 80s/div Déflexion verticale 2mV - 5V/div Profondeur de la mémoire 1Mpts (simple), 512kpts (double)
Types d'opération CH1, CH2, double, XY Catégorie de lecture CAT II 300V Fréquence d'échantillonnage 1GS/s (mode simple), 500MS/s (mode double)
Affichages (type, taille, résolution) LCD Accouplement d'entrée DC/AC/TERRE Fonctionnalités de l'oscilloscope Stockage numérique (DSO)
Interfaces (composants) Hôte USB Type d'oscilloscope (catégorie) Numérique Fonctions mathématiques pk-pk, max, min, valeur réelle, cyc. RMS, Hz, durée de cycle, temps de montée/descente, demi-onde pos/nég
Déclenchement DC, AC, HF, LF, bruit, EXT, EXT/5

Assistance technique