Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
122465-BP |
1238845-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Service d'étalonnage | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Normes du fabricant (pas de certificat) | |
317.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHz | Normes ISO |
Loading...
Measuring range (voltage)(V) | 5 | Bande passante(MHz) | 20 | Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Impédance d'entrée(MΩ) | 1 | Profondeur de la mémoire de canal(kpts) | 1 | Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Alimentation électrique (détails)(V AC) | USB | Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 | Taille du produit (longueur)(mm) | 205 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 38 | Résolution (équipement de mesure)(Bit) | 8 | Poids(kg) | 430 |
Plage de base de temps | 1ns/div - 5000s/div | Déflexion verticale | 10mV - 5V/div | Catégorie de lecture | CAT I |
Accouplement d'entrée | DC | Fonctionnalités de l'oscilloscope | Stockage numérique (DSO) | Interfaces (composants) | USB |
Type d'oscilloscope (catégorie) | Oscilloscope USB |
Configurer
Propriétés de base
Service d'étalonnage
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles