Oscilloscope numérique DSO-6084F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1673262-BP

Référence pièce
1673262-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,076.73 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring range (voltage)(V) 100-240V||50-60Hz||Vac Bande passante(MHz) 80 Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 1
Type d'affichage/résolution(pix) LCD / 800 x 600 Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 40000
Nombre d'entrées analogiques 4 Alimentation électrique (détails)(V AC) 100-240V||50-60Hz||Vac Taille du produit (hauteur)(mm) 178
Taille du produit (longueur)(mm) 90 Taille du produit (largeur)(mm) 340 Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8
Taille de l'écran(cm) 20.32cm (8") Poids(kg) 2674 Plage de base de temps 2ns/div - 1000s/div
Déflexion verticale 1mV/div - 10V/div Catégorie de lecture CAT II Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Affichages (type, taille, résolution) LCD, 8 pouces, 800*600 pixels Accouplement d'entrée DC / AC / TERRE Fonctionnalités de l'oscilloscope Générateur de fonctions
Interfaces (composants) USB Type d'oscilloscope (catégorie) Numérique

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope numérique DSO-6084F, le numéro d'article est le suivant: 1673262-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1673262-BP.

Assistance technique