Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1409505-BP
Measuring range (voltage)(V) | 35 | Bande passante(MHz) | 70 | Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Impédance d'entrée(MΩ) | 1 | Profondeur de la mémoire de canal(kpts) | 6 | Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Alimentation électrique (détails)(V AC) | Pack de batterie, USB | Taille du produit (hauteur)(mm) | 35 | Taille du produit (longueur)(mm) | 200 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 120 | Résolution (équipement de mesure)(Bit) | 8 | Poids(kg) | 300 |
Plage de base de temps | 4ns - 1h/div | Déflexion verticale | 10mV - 5V/div | Catégorie de lecture | CAT I |
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Accouplement d'entrée | DC AC TERRE | Fonctionnalités de l'oscilloscope | Stockage numérique (DSO) |
Interfaces (composants) | USB | Type d'oscilloscope (catégorie) | Oscilloscope USB |
Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope USB 70MHz, le numéro d'article est le suivant: 1409505-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1409505-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles