Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1616699-BP
Référence pièce
|
---|
1616699-BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre de la plage de serrage (mm) | Plage de serrage max (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Diamètre du cric (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de l'arbre (mm) | Plage de température (°C) | Matériau (embout) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 4 | 10 | 10 | 600 | 4 | - | 69 | 21 | 47 | 0 - 40 | Cuivre |
Loading...
Type de connecteur (catégorie) | Pince crocodile | Connexion (composants) | Prise mâle de 4mm | Catégorie de lecture | CAT IV 600V |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle à pince crocodile de 4mm, le numéro d'article est le suivant: 1616699-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1616699-BP.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Couleur
Diamètre de la plage de serrage(mm)
Plage de serrage max(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Diamètre du cric(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de l'arbre(mm)
Plage de température(°C)
Matériau (embout)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1674350-BP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Diamètre de la plage de serrage (mm) | Plage de serrage max (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Diamètre du cric (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de l'arbre (mm) | Plage de température (°C) | Matériau (embout) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 16 | 16 | 5 | 1000 | - | 57 | 128 | 17.5 | - | -20 - 45 | Pas de fer inoxydable |