Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
108487-BP
Couleur | Rouge | Section de câble(mm²) | 0,82 | Longueur de câble(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 1000 | Diamètre/type de connecteur(mm) | 4 |
Connecteur / entrée de type A | Fiche banane 4mm | Connecteur / sortie de type B | Sonde d'essai | Type de câble (catégorie) | Cordon d'essai de sécurité |
Matériau | PVC | Caractéristiques des prises | Résistant à la pelle | Catégorie de lecture | CAT IV 600V |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de fil d'essai de sécurité 1m, le numéro d'article est le suivant: 108487-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 108487-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles