Jeu de fil d'essai de sécurité 1.2m

Jeu de fil d'essai de sécurité 1.2m

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
108492-BP
108494-BP
108495-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de câble
(mm²)
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre/type de connecteur
(mm)
Connecteur / sortie de type B Matériau Catégorie de lecture

31.07 €

1 Disponible 3 jours 13.5Chacun avec une fiche mâle de sécurité coudée de 4mm et une fiche mâle de sécurité droiteFiche banane 4mmPVCCAT III 1000V

17.99 €

1 Disponible 3 jours 0,82-Fiche mâle de sécurité coudée de 4mmSonde d'essaiSiliconeCAT III 1000V, CAT IV 600V

24.48 €

1 Disponible 3 jours 0,82-Fiche mâle de sécurité coudée de 4mmSonde d'essaiSiliconeCAT III 1000V, CAT IV 600V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Longueur de câble(m) 1.2 Courant nominal(A) 10
Courant nominal (détails)(A) 10 Tension nominale(V) 1000 Plage de température(°C) -15 à +70
Connecteur / entrée de type A Fiche banane 4mm Type de câble (catégorie) Cordon d'essai de sécurité Caractéristiques des prises Coudé

Assistance technique