Jeu de 5 cordons d'essai PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

123027-BP

Référence pièce
123027-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Vert Section de câble(mm²) 1 Longueur de câble(m) 1
Courant nominal(A) 16 Courant nominal (détails)(A) 16 Tension nominale(V) 35
Plage de température(°C) -15 à +70 Diamètre/type de connecteur(mm) Fiche mâle non empilable de 4mm Connecteur / entrée de type A Fiche banane 4mm
Connecteur / sortie de type B Fiche banane 4mm Type de câble (catégorie) Kit de cordons d'essai Matériau PVC
Caractéristiques des prises Encastrable Catégorie de lecture CAT I Type Jeu de 5

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de 5 cordons d'essai PVC, le numéro d'article est le suivant: 123027-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123027-BP.

Assistance technique