Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1579022-BP
Longueur de câble(m) | 1 | Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du cric(mm) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 1084 | Taille du produit (largeur)(mm) | 17 |
Plage de température(°C) | -10°C - 70 | Diamètre/type de connecteur(mm) | 4 | Connecteur / entrée de type A | Prise mâle de 4mm |
Matériau de contact | Cuivre | Type de câble (catégorie) | Cordon d'essai | Matériau | PVC |
Vous vous trouvez sur la page de Fil d'essai MSL-102, le numéro d'article est le suivant: 1579022-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579022-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles