Alimentation électrique à découpage EPSITRON série 787 ECO Puissance

Alimentation électrique à découpage EPSITRON série 787 ECO Puissance

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Modèle économique avec boîtier en métal.
· Supports le mode courant constant.

(i)Remarque

  • L’image du produit représentée peut être illustrative. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
787-1702
787-1712
787-1722
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant) Poids
(g)

58.53 €

1 Disponible 3 jours 30787-17021.2530787-1702250

76.24 €

1 Disponible 3 jours -787-17122.540787-1712300

153.03 €

1 Disponible 3 jours -787-1722560787-1722520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la dimension(mm) 99 Connexions Bornes à pression Tension d’entrée (max.)(V AC) 264
Plage de tension d’entrée(V DC) 90 V - 264 V/AC. 125 V - 375 Tension d’entrée min.(V AC) 90 Tension nominale d’entrée 110 V/AC|240 V/AC
Nbre de sorties(x) 1 Nbre de phases 1 Tension de sortie (max.)(V) 26|24
Tension de sortie(V) 24 Tension de sortie (min.)(V) 22 Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)
Type d’alimentation Synchronisé Type (divers) Alimentation à découpage

Assistance technique