Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
11675 |
11676 |
11713 |
38600 |
43640 |
43648 |
43748 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Length (m) | Tension nominale (V) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de test | Matériaux (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Gaine : PVC | ||
13.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Gaine : PVC | ||
11.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 36 | 0.75 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Gaine : PVC | ||
16.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 36 | 0.34 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Couvercle extérieur : PUR | ||
14.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Couvercle extérieur : PUR | ||
15.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Couvercle extérieur : PUR | ||
16.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 36 | 0.34 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Couvercle extérieur : PUR |
Loading...
Diamètre de câble(mm) | 5 | Niveau de contamination | 3 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 4 |
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Plage de température(°C) | -40 - +90 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Type (divers) | Connecteur femelle M8, extrémité directe / libre | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Matériau de contact | CuZn | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Résistant aux secousses | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Couleur du câble | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Tension nominale(V)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Tension de test
Matériaux (détails)
Propriétés optionnelles