Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
934894012
Length(m) | 2 | Tension nominale(V) | 30 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP69K | Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de broches (RJ) | 5 | Courant nominal(A) | 3 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Codage | B | Couleur | Transparent-orange | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Connecteur, droit | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Couleur du câble | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, prêt M8, le numéro d'article est le suivant: 934894012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 934894012.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles