Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RSMV 3-RKMV 3-224/2M |
RST 3-RKMV 3-224/1M |
RST 3-RKMV 3-224/2M |
RST 4-RKT 4-225/1M |
RST 4-RKT 4-225/2M |
RST 5-RKT 5-228/1M |
RST 5-RKT 5-228/2M |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Type de filetage côté connexion | Connexion A | à connexion B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 0.34 | 3 | 3 | M8 | Fiche M8, droite, connexion à vis | Accouplement M8, droit, autobloquant à connexion à vis | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0.34 | 3 | - | M8 | - | - | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 0.34 | 3 | - | M8 | - | - | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0.34 | 4 | - | M12 | - | - | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 0.34 | 4 | - | M12 | - | - | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0.5 | 5 | - | M12 | - | - | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 0.5 | 5 | - | M12 | - | - |
Loading...
Tension nominale(V) | 60 | Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Courant nominal(A) | 4 | Plage de température(°C) | -25 - +85 |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, droite | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Résistant aux secousses |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Type de filetage côté connexion
Connexion A
à connexion B
Propriétés optionnelles