Référence fabricant: 11292
Marque: LUMBERG AUTOMATION
Prix: 14.65 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11292
Length(m) | 0.5 | Tension nominale(V) | 60 | Niveau de contamination | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 0.22 | Résistance d'isolation(Ω) | > 109 | Température max.(°C) | +80 |
Température min.(°C) | -25 | Nombre de broches (RJ) | 3 | Courant nominal(A) | 4 |
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Tension nominale (détails)(V) | 60 | Nombre de broches | 4 |
Résistance(mΩ) | ≤ 5 | Plage de température(°C) | -25 - +80 | Tension de test | 1.5kV / 60s |
Type de filetage (câblage et installation) | M12 | Type de filetage côté connexion | M12 | Compatible avec (détails) | Écrou de fixation RSKF 8 |
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Raccord de panneau frontal M12 | Type (divers) | Accouplement pour montage frontal | Codage | A |
Couleur | Argent | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée |
Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Coupleur de panneau M8, montage frontal, le numéro d'article est le suivant: 11292.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11292.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles