Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
11437 |
11441 |
11442 |
11449 |
11450 |
29637 |
43595 |
43597 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Length (m) | Tension nominale (V) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Couleur | Matériaux (détails) | Couleur du câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | Disponible | 78 jours | 5 | 250 | 0.25 | 4 | 250 | 4 | Orange | Gaine : PVC | Orange | ||
11.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 250 | 0.34 | 4 | 250 | 4 | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Noir | ||
14.87 € | 1 | Disponible | 56 jours | 5 | 250 | 0.34 | 4 | 250 | 4 | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Noir | ||
10.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Orange | Gaine : PVC | Orange | ||
12.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Orange | Gaine : PVC | Orange | ||
18.63 € | 1 | Disponible | 75 jours | 5 | 63 | 0.5 | 5 | 63 | 5 | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Noir | ||
9.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Noir | ||
14.57 € | 1 | Disponible | 57 jours | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Noir | Couvercle extérieur : PUR | Noir |
Loading...
Niveau de contamination | 3 | Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Courant nominal(A) | 4 | Courant nominal (détails)(A) | 4 |
Plage de température(°C) | -25 - +80 | Type de filetage côté connexion | M12 | Type (divers) | Connecteur M12, coudé / extrémité libre |
Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise, angle droit | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Tension nominale(V)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Couleur
Matériaux (détails)
Couleur du câble
Propriétés optionnelles